Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > GAMA PDU€S PARA SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO LEGRAND > Sistemas de cableado estructurado PDUs CERO-U de Legrand

PDUs CERO-U: Innovación y rendimiento

Cada detalle es importante. Las nuevas y únicas innovaciones de Legrand, incluyendo características de seguridad, integración y montaje simplificado, e indicadores de consumo, aseguran el óptimo funcionamiento de las PDUs Cero-U. Instalación vertical.



1. ENTRADA DE CABLES* 2. PROTECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN* 4. AMPERÍMETRO*
Orientación del cable
Entrada rotatoria de 330º para una perfecta orientación del cable, que no interfiere con el resto de elementos del rack.
Protección mejorada
Circuitos con interruptor automático. Protegido con una carcasa para evitar acciones no deseadas sobre el interruptor automático (se puede suministrar una tapa bajo demanda).
Código de color por circuito
Cada circuito está identificado con un color, claramente visible desde la parte frontal y desde los laterales de la PDU. El color se corresponde con el del interruptor automático que lo protege.
Indicador de consumo
La medida del consumo facilita una mejor gestión de la instalación:
  • compensando los circuitos
  • muestra la capacidad disponible
  • indica datos de consumo y previene la sobrecarga.

*Exclusivo Legrand.

5. ALIMENTACIÓN

Existen múltiples soluciones dependiendo de los requisitos solicitados. 16/32 A monofásico, 16/32 A Trifásico.

6. MONTAJE SIN TORNILLOS

Las PDUs cero-U se fijan verticalmente directamente sobre el montante sin necesidad de utilizar tornillos.


Sistema de bloqueo de las tomas, innovación en el centro de las PDUs

Para bases C13 y C19.

SOLUCIÓN INNOVADORA* CONEXIÓN* AUTO BLOQUEO* DESBLOQUEO*
Sistema de bloqueo de las tomas
Muy fácil de identificar gracias a los pulsadores de color naranja situados al lado de cada base.
Conexión de la toma
La toma se conecta a la base de la forma habitual.
Toma en posición
Una vez la toma está conectada, queda automáticamente bloqueada y no puede retirarse.
Fácil extracción
Simplemente una presión sobre el botón de desbloqueo libera la toma de la base.


SISTEMA UNIVERSAL

Funciona con todas las tomas C13 y C19.
*Sistema exclusivo Legrand.

Conócelas al detalle descargando el catálogo de la nueva gama de PDUs de Legrand

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2018 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión