Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LUMINARIAS DE EMERGENCIA > LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE INTERIOR > Serie G5

Serie G5

Luminarias de emergencia G5

Luminarias no permanentes, permanentes y combinadas.
Lámparas de 8 W y PL 11 W. 90-500 lúmenes.
1 y 3 horas de autonomía. IP 42, IK 07. Difusor opal.

Fabricado según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392.

Luminarias de emergencia aptas para ser montadas sobre superficies inflamables. Alimentación: 230 V ± 10%. Baterías Ni-Cd de alta temperatura. Tiempo de carga 24 horas.

2 leds testigo de carga de alta luminosidad (100.000 h de vida media). Cuando los leds se apagan indica ausencia de tensión ó que las baterías no cargan.

Conexión por bornas de tornillo de gran capacidad, diámetro de 4 mm para las bornas de red y 2,5 mm las de telemando. Las bornas del telemando están protegidas contra conexión accidental a 230 V±. Utilizar telemando para puesta en reposo ó test de prueba de funcionamiento con tensión de red.
Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).
El material de la envolvente es autoextinguible.

Dispone de una entrada de cable de 20 mm de diámetro en la parte superior y una rectangular en la parte posterior. Esta luminaria de emergencia puede ser instalada empotrada, semiempotrada y superficie.

Legrand Vision System
Luminarias de emergencia que le indican su estado en cada momento, y que pueden formar parte de un sistema de control centralizado.

Conoce al detalle la luminaria de emergencia G5 descargando el catálogo.

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión