Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LUMINARIAS DE EMERGENCIA > LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE INTERIOR > Serie L31

Serie L31

Luminarias de emergencia L31

Luminarias no permanentes y combinadas.
Lámparas de 6 W. 70-315 lúmenes.
1, 2 y 3 horas de autonomía. IP 42, IK 07.
Difusor rectangular, cuadrado y redondo opales.
Modelos estándar y autotest / comunicante.

Fabricado según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392.

Versatilidad
Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a cada espacio. En una misma instalación puede combinar 3 formas diferentes, en función de los ambientes.

Soluciones estéticas
Difusor rectangular, redondo o cuadrado y cantonera de colores que la hacen adaptable a todas las superficies.

Soluciones de instalación
Soluciones superficie, empotrado y pictograma disponibles.

Respeto por el medio ambiente
Incorporan batería de Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH) reciclable, no contiene cadmio y con un régimen de carga muy eficiente.

Bajo consumo
Hace uso de fuente conmutada que reduce el consumo, el calor generado y aumenta la vida del producto.

Legrand Vision System
Luminarias de emergencia que le indican su estado en cada momento, y que pueden formar parte de un sistema de control centralizado.

Conoce al detalle la luminaria de emergencia L31 descargando el catálogo.

Obtén más información descargando la ficha técnica de L31

Certificado de calidad en renovación

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión