Luminaria de emergencia URA NEXT - 50 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - lateral - azul
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 100 lúmenes - 1h - IP65 -No permanente
Sin IVA
Alimentación adicional 27VCC
Sin IVA
Configurador móvil infrarrojo
Sin IVA
Alimentador Lipso Mini 12VDC 20W
Sin IVA
Lipso Mini 12VDC
Sin IVA
Caja estanca IP65 con difusor transparente para las gamas URA21LED y URA21LED PLUS
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - azul
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - rojo
Sin IVA
Marco adaptador caja universal - pilotos LIPSO
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP66 - frontal - blanco
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 100 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 350 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Programa de supervisión LVS2
Sin IVA
Telemando universal
Sin IVA
Pantalla táctil control sistema LVS2
Sin IVA
Repetidor LVS2 - 6 módulos
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - blanco
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 100 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 200 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 350 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED-450 lúmenes-1 h-IP66-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 100 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA