Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LUMINARIAS DE EMERGENCIA > LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE INTERIOR > URA ONE

URA ONE

Luminarias de emergencia URA ONE

Dimensiones reducidas.
70-350 lúmenes.
1 y 2 horas de autonomía. IP 42, IK 07.
Difusor opal.
Puesta en reposo mediante telemando.

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Eficiencia energética.
Luminarias de emergencia con LED como fuente luminosa.
Permanentes / No permanentes.
Modelos estándar y auto-test / centralizado.
70-350 lúmenes.
IP42-IK07.
1 y 2 horas de autonomía.
Difusor opal.
Puesta en reposo mediante telemando.

INSTALACIÓN

Rápida y segura instalación.
Base traslúcida y enchufable.
Bornas automáticas situadas en la base de la luminaria.
Cierre del producto a presión sin necesidad de herramientas.
Empotrada, superficie, suspensión, banderola y placa pictograma.
Marco decorativo.

NORMATIVA
Fabricadas según normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS..
Cumplen con normas de instalación ICT-BT-28 del REBT 2002, CTE 2006..
Declaración PEP..

Conoce al detalle la luminaria de emergencia URA ONE descargando el catálogo.

Obtén más información descargando la ficha técnica de URA ONE
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión