Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LUMINARIAS DE EMERGENCIA > LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCAS > B55

B55

Luminarias de emergencia B55

Luminarias no permanentes y combinadas.
Lámparas de 6 W y PL 11 W. 100-450 lúmenes.
1 y 2 horas de autonomía. IP 55, IK 07.
Con base enchufable. Difusor transparente.
Modelos estándar y autotest.

Fabricado según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392.

Producto enchufable
Su diseño permite dejar instalada y conectada la base al inicio de la obra, y enchufar la luminaria de emergencia al final de la instalación. Las bornas de conexión están situadas en la base de la misma.

Rapidez de instalación
Entradas de material flexible para tubo de 16, 20 y 25 mm de diámetro. Amplio espacio para realizar el conexionado de las bornas de tornillo. Cierre del producto a presión. Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental.

Soluciones de instalación
Solución de superficie.

Compatibilidad
Con B44 y B65, mismos puntos de fijación.

Luminarias autotest
Luminarias de emergencia que le indican su estado mediante led en cada momento.

Conoce al detalle la luminaria de emergencia B55 descargando el catálogo.

Obtén más información descargando la ficha técnica

Descarga directamente el certificado de calidad

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión