Pilotos de balizado e iluminación de emergencia de Legrand

menú

Luminarias de emergencia: Pilotos de balizado

Bodegón piloto de balizado Legrand

Esta nueva mini luminaria LED para balizamiento reúne diseño, elegancia, adaptabilidad y eficiencia con la finalidad
de que proyectos de diseño funcional puedan contar con un elemento de total seguridad.

Un piloto de 18 mm de diámetro total que sin duda va más allá de su naturaleza, aportando un alto valor estético en los entornos donde
se integra, pasando a ser un objeto parte del diseño en sí mismo, unido a la funcionalidad que garantiza la seguridad de las personas.


ELEGANCIA

Saber estar en todo tipo de entornos, como un valor seguro en cada paso. Tanto en interior como en exterior.



DISEÑO

Cuando la simplicidad, el detalle y la funcionalidad se encuentran para dar lugar a una aplicación singular.


ADAPTABILIDAD

Cumplir su función en cualquier espacio, ocupando el sitio indicado.

Desarrollado para conseguir los mejores resultados en seguridad contribuyendo a la vez a la estética de los entornos;
un diseño elegante y funcional al servicio del arte que garantizan una integración perfecta.


ESPECIFICACIONES

  • IP 65
  • IK09
  • Clase III
  • 3x LED 0,1W
  • 5 Lm
  • Blanca 4.000 ºK
  • Acero inoxidable
  • Centralizado

Conoce al detalle el nuevo piloto de balizado LIPSO MINI de Legrand descargando el catálogo.




Pilotos Lipso

Pilotos de balizado LIPSO

Pilotos de balizado autónomos, centralizados y de cortesía.


Leer más

Pilotos Basic

Pilotos de balizado BASIC

Pilotos de balizado autónomos.

Leds de señalización y emergencia.
1,5 lúmenes (1 hora).
1 hora de autonomía. IP 42, IK 04.
Difusor transparente con difusión óptica.


Leer más

En mecanismos

Estos pilotos de balizado se integran en algunas series de mecanismos Legrand, de clase II, con una autonomía de 1 hora y un tiempo  de carga de 24 horas.
Se instalan en caja de empotrar universal.


Leer más

Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]