Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LUMINARIAS DE EMERGENCIA > PILOTOS DE BALIZADO > En mecanismos

En mecanismos

Estos pilotos de balizado se integran en algunas series de mecanismos Legrand, de clase II, con una autonomía de 1 hora y un tiempo  de carga de 24 horas.
Se instalan en caja de empotrar universal.
Puesta en reposo con telemando. Bornas de tornillo para alimentación y telemando para 2 cables de 1,5 mm².
Iluminación con Leds sin mantenimiento. Led ámbar de alta luminosidad y larga duración (100.000 horas de vida media) que controla la carga de los acumuladores y controla el estado de la lámpara de emergencia.

Pilotos de balizado Serie Mosaic™
Pilotos de balizado autónomos y centralizado.

Señalización con 4 leds blancos de alta luminosidad y larga duración (100.000 horas de vida) indicadores de carga de batería.
3 LEDs blancos en emergencia, flujo luminoso: 2 lm, difusor opalino. Añadir marco y soporte.

Pilotos de balizado Serie Galea Life
Pilotos de balizado autónomos.

Señalización con 4 leds blancos de alta luminosidad y larga duración (100.000 horas de vida) indicadores de carga de batería.
3 LEDs blancos en emergencia, flujo luminoso: 2 lm, difusor opalino. Añadir marco y tapa adaptadora.

Conoce al detalle la gama de pilotos de balizado descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión