Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LUMINARIAS DE EMERGENCIA > PILOTOS DE BALIZADO > LIPSO MINI

LIPSO MINI

Esta nueva mini luminaria LED para balizamiento reúne diseño, elegancia, adaptabilidad y eficiencia con la finalidad
de que proyectos de diseño funcional puedan contar con un elemento de total seguridad.

Un piloto de 18 mm de diámetro total que sin duda va más allá de su naturaleza, aportando un alto valor estético en los entornos donde
se integra, pasando a ser un objeto parte del diseño en sí mismo, unido a la funcionalidad que garantiza la seguridad de las personas.


ELEGANCIA

Saber estar en todo tipo de entornos, como un valor seguro en cada paso. Tanto en interior como en exterior.



DISEÑO

Cuando la simplicidad, el detalle y la funcionalidad se encuentran para dar lugar a una aplicación singular.


ADAPTABILIDAD

Cumplir su función en cualquier espacio, ocupando el sitio indicado.

Desarrollado para conseguir los mejores resultados en seguridad contribuyendo a la vez a la estética de los entornos;
un diseño elegante y funcional al servicio del arte que garantizan una integración perfecta.


ESPECIFICACIONES

  • IP 65
  • IK09
  • Clase III
  • 3x LED 0,1W
  • 5 Lm
  • Blanca 4.000 ºK
  • Acero inoxidable
  • Centralizado

Conoce al detalle el nuevo piloto de balizado LIPSO MINI de Legrand descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión