Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > SISTEMA MOSAIC > SISTEMA DE MECANISMOS E INTERRUPTORES MOSAIC DE LEGRAND > Reguladores y detectores

Reguladores y detectores

Interruptor regulador Mosaic™

Permiten el control de lámparas, pueden controlarse remotamente con pulsadores no luminosos.

Gestión de Regulador colorimétrico 3 circuitos particularmente adaptado a la gestión de ambientes luminosos en salas de conferencias, salas de reuniones, restaurantes o show-rooms. Puede controlarse por infrarojos con mando a distancia.

Regulador de temperatura Mosaic™

Permite graduar la temperatura en instalaciones de calefacción a fuel, gas o eléctricas en modo confort, ahorro y deshielo.

  • Visualización permanente del programa en curso
  • 4 programas preestablecidos, 1 programa libre,
  • 4 plantillas horarias máximo por día, 2 niveles regulables de temperatura.
  • Rango de regulación de 7 °C a 30 °C.

Detectores Mosaic™

Detector de movimiento por infrarrojo con temporización regulable de 5 segundos a 30 minutos. Autoprotección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos. Umbral de luminosidad de 5 a 1275 lux. Campo de detección 15 m². Disponible sin neutro, 2 hilos, 400W y con neutro, 3 hilos, 2000 W, en ambos casos en color blanco y aluminio.
Consumo de emergía 0,2 W en espera.

Leer más Leer más
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión