Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > SISTEMA MOSAIC > MECANISMOS > REGULADORES Y DETECTORES > Detectores Mosaic™

Detectores Mosaic™

Detector de movimiento por infrarrojo con temporización regulable de 5 segundos a 30 minutos. Autoprotección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos. Umbral de luminosidad de 5 a 1275 lux. Campo de detección 15 m². Disponible sin neutro, 2 hilos, 400W y con neutro, 3 hilos, 2000 W, en ambos casos en color blanco y aluminio.
Consumo de emergía 0,2 W en espera.

Control de lámparas sin neutro, 2 hilos, 400 W:

  • 400 W en incandescencia o halógena 230 VA.
  • 400 VA, halógena TBT con transformador ferromagnético o electrónico.

Control de lámparas con neutro, 3 hilos, 2000 W:

  • 2000 W en incandescencia o halógena 230 VA.
  • 1000 VA, halógena TBT con transformador ferromagnético o electrónico.
  • 500 VA fluocompactas.
  • 500 VA para LEDs.

Detector de presencia y movimiento por infrarrojo y ultrasonido con temporización regulable de 5 segundos a 30 minutos. Permite el control de lámparas. Autoprotección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos. Umbral de luminosidad de 5 a 1275 lux. Campo de detección 15 m². Disponible sin neutro, 2 hilos, 400W y con neutro, 3 hilos, 2000 W, en ambos casos en color blanco y aluminio.

Consumo de energía 0,4 W en espera.

Control de lámparas:

  • 2000 W en incandescencia o halógena 230 VA.
  • 1000 VA, halógena TBT con transformador ferromagnético o electrónico.
  • 500 VA fluocompactas.
  • 500 VA para LEDs.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión