Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > SISTEMA MOSAIC > Tomas

Tomas

Conoce al detalle sobre estas y otras tomas Mosaic™ disponibles descargando el catálogo.

Toma de corriente

Toma de corriente estándar
Equipada con borna de conexión de 2,5 mm² de conexión automática, salvo que se indique lo contrario. Protección IP41 - IK 04. Disponibles tomas de corriente estándar 2P + T lateral para soportes Mosaic™.

Tomas de corriente internacionales
Toma de corriente Euro-US estándar US, toma de corriente estándar British, toma de corriente estándar Italia y toma de corriente estándar Siuza.

Leer más Leer más

Tomas de datos y telefónicas Mosaic™

Tomas RJ 45 de 1 y 2 módulos con conector LCS² de conexión rápida sin herramienta.

Designación de los contactos por doble código de color y números 568 A y B. Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, proyecto de modificación 2, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10.

Leer más Leer más

Tomas Multimedia Mosaic™

Tomas de televisión, radio y satélite con conexión rápida sin herramientas que permite recepción de emisoras digitales (TDT, TV HD, Canal Satélite, ...) en color blanco y aluminio. Adaptador para tomas TV tipo DIN con TV/R/SAT.

Tomas VGA HG 15 hembra con o sin jack, tomas HDMI, tomas jack hembra 3,5 mm y tomas RCA hembra. Otras tomas disponibles: toma DVI-I, YUV, BNC 75 y S-Video.

Tomas Audio y vídeo Mosaic™

Tomas de audio XLR 3 polos que permite la conexión estéreo de micro, amplificador, tabla de mezcla, ... ; disponible toma hembra 2 módulos en blanco o aluminio y toma macho 2 módulos en color blanco.

Tomas Speakon 4 contactos que permite la conexión de altavoces de potencia.

Leer más Leer más
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión