CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Cargadores para todo tipo de dispositivos móviles: smartphones, tablets, cámaras de fotos, MP3
Permiten cargar tus dispositivos móviles estés donde estés.
Cargador USB 1,5A maxi, 5V, 2P
Se integra perfectamente en la base en la cual se coloca
Cable 3 en 1: micro USB, macro USB, Iphone 4/4S
2 funciones: recarga USB y transmisión de datos
Potencia de carga 2,1A, cable de 1m
Cargador de coche con 2 puertos USB, 2,1A, que permiten la carga de dos dispositivos al mismo tiempo
4 puertos USB
Permite cargar 2 tablets y 2 smartphones al mismo tiempo
Carga total: 6,8A, 34W - Voltaje: 100-240V
Protección contra sobrecargas
5 puertos USB
Permite cargar 3 tablets o 1 tablet y 3 smartphones al mismo tiempo
Cable de 1,5m
Carga total: 7,2A, 36W - Voltaje: 100-240V
Protección contra sobrecargas
Compatible con todos los dispositivos USB 1.1/2.0/3.1
USB 3.1 permite la transmisión de datos hasta 5Gbps (10 veces más rápido que el USB 2.0)
Asociación perfecta (lightning, micro USB, USB tipo C): carga + transmisión de datos
Carga muy rápida de 12W (2,4A, 5V)
Transmisión de datos hasta 480Mbbps, Apple MFI certificado
3 puertos USB tipo A. Transmisión de datos hasta 5 Gbps por puerto. Potencia de carga 4,5W cada uno (5V, 0,9A)
1 puerto USB C. Entrada 20V,30A, 60W. Salida 5V,3A, 15W.
Función OTG (On The Go): conecta cualquier dispositivo mediante USB a la tablet, smartphone,,,
Protección contra sobretensiones