CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Con los adaptadores siempre tienes una toma disponible para conectar tus equipos.
Son muy prácticos para el día a día, te hacen la vida más fácil y se combinan muy bien con la decoración.
Adaptadores de viaje:
3680W máx a 230V 10/16A
2 y 3 salidas frontales
2 salidas laterales con botón para extracción fácil
Base 2P+T más 2 bases USB y cable USB de 1m + soporte para colocar el teléfono.
Protección de los aparatos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones. Con indicador que señala el estado de la protección.
Clavija con base 2P+T: Permite enchufar un segundo aparato a la clavija
Clavija con interruptor: Permite equipar un aparato electrodoméstico o una base múltiple que no tiene botón on/off
Piloto LED 230V con detector crepuscular que activa el alumbrado automático según el umbral de luminosidad.
Para mando automático de aparatos domésticos (cafeteras, lavadoras,…)
Equipado de una clavija y de una toma de corriente 2P+T 10/16ª con obturadores de protección.
Potencia máx: 3500W
Programador enchufable diario
Programador enchufable semanal