CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
El cableado estructurado es el diseño e instalación de un sistema de cableado que admita múltiples usos de hardware y sea adecuado para las necesidades actuales y futuras. Con un sistema instalado correctamente, se pueden cumplir los requisitos actuales y futuros, y soportará el hardware que se añada en el futuro.
Los sistemas de cableado estructurado de Legrand actualmente ofrecen conectividad de alta calidad a más de 200 millones de dispositivos. Legrand es líder mundial en redes de comunicación para transmisión de datos. Su inversión en desarrollo y diseño de sistemas y soluciones de cableado estructurado le ha permitido ampliar su oferta y lograr el nivel más alto de desempeño. Estas soluciones son ideales para las redes, tecnologías y aplicaciones multimedia de la actualidad. Las completas soluciones globales de Legrand para comunicaciones y datos dan respuesta a los desafíos clave de las redes digitales: rendimiento, escalabilidad y eficiencia.
SOLUCIONES PARA FIBRA
Desde el rack de fibra óptica hasta los conectores, la nueva gama LCS³ ofrece una solución completa para lograr una conexión rápida y de alto rendimiento. Constituyen un gran avance en la oferta de Legrand, en términos de amplitud de la gama, alta densidad, escalabilidad y gestión del riesgo durante el mantenimiento.
- RENDIMIENTO
LCS³ incluye soluciones de conectividad estándar o a medida de alta densidad, de 40 a 400 Gigabits/s.
- ESCALABILIDAD
La gama de fibra óptica LCS³ se caracteriza por:
- EFICIENCIA
Las diferentes soluciones de bandeja disponibles permiten una densidad muy alta, de hasta 96 o incluso 144 fibras en una sola U.
SOLUCIONES PARA COBRE
Los nuevos conectores RJ45 son el corazón del sistema LCS³. Combinan rendimiento y rapidez de instalación. La conexión se realiza en solo unos segundos y garantiza un rendimiento óptimo del enlace, desde el panel de conexión hasta la base RJ45. Desde la categoría 5e hasta la 8, son ideales para las necesidades de conectividad de los usuarios, desde pequeños edificios comerciales hasta grandes data centers.
- RENDIMIENTO
Desde la categoría 5e hasta la 8, los conectores RJ45 cubren los requisitos de velocidad de 1 a 40 Gbps. Los conectores RJ45 LCS³ se pueden conectar sin herramientas y son muy fáciles de instalar.
- ESCALABILIDAD
Los nuevos paneles de conexión se presentan en versiones recta y angular, lo que permite insertar casetes para cobre o una combinación de casetes para fibra óptica y cobre.
- EFICIENCIA
El nuevo casete para cobre admite 6 o 12 conectores, con sistema de extracción rápida para facilitar el mantenimiento. El panel de conexión está equipado también con el sistema de fijación sin herramientas, para facilitar la instalación y el mantenimiento
Los cables de cobre LCS³ cumplen la norma ISO/IEC 11801, tercera edición.
Los NUEVOS CONECTORES de conexión rápida SIN HERRAMIENTAS están disponibles en todas las categorías, para su instalación tanto en paneles de conexión como en puestos de trabajo. Se consigue una conexión perfecta en pocos segundos, garantizando un rendimiento óptimo entre el panel de conexión y el puesto de trabajo. Están identificados con un código de colores para que se pueda identificar la categoría con seguridad: Cat. 5e: gris, Cat. 6: azul, Cat. 6 A: amarillo, Cat. 8: Turquesa.
CONECTORES RJ45 Cat. 8 STP, con velocidades de transmisión desde 25 Gbps a 40 Gbps, son una pieza clave del rendimiento del nuevo sistema LCS³.
Los nuevos paneles de conexión se han diseñado y fabricado para optimizar el espacio, con hasta 48 puertos por U, y facilitar el mantenimiento y las futuras ampliaciones.
Accesorios disponibles para el sistema de cableado LCS³ de Legrand.
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente Política de Privacidad.
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.
CIF: B08272064
DOMICILIO SOCIAL: HIERRO 56, 28850, TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID
Email: cristina.martinez@legrandgroup.es
Teléfono: 916561812
Datos del DPO: | GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L. |
legal@grupoadaptalia.es | |
91 553 34 08 |
En LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual que nos une, gestionar el envío de la información que nos solicita, facilitar a los interesados ofertas de nuestros servicios y/o productos de su interés, gestionar su candidatura y/o gestionar su suscripción a nuestra newsletter.
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio ofrecido así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal.
La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el consentimiento del propio interesado. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo que se informe de ello expresamente.
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. o al correo electrónico habilitado a tal efecto, cristina.martinez@legrandgroup.es, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.agpd.es.
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. puede dirigir sus reclamaciones al correo cristina.martinez@legrandgroup.es o a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es.
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que se produzca una modificación de los mismos.
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.