Pasar al contenido principal
Logo print

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa

Classe 300EOS BTICINO

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa

REF. 344842 EAN. 8005543677513

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5” y contestador automático de videoportero. Color negro

Garantía 3 años
Familia de precios : 3007
823,05 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Con vídeo Si
Técnica de instalación Sistema de bus
Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Material Plástico
Sistema de imágenes PAL
Propiedad del sistema de imagen Color
Con función de memoria Si
Seguridad auditiva Si
Operación de apertura de puerta Si
Funciones de conmutación Si
Manos libres Si
Permite la conexión con el smartphone Si
Compatible con audífonos No
Con apertura automática de la puerta Si
Color Blanco
Tipo de interfaz Wi-Fi
Bloqueo de llamadas salientes Si
Comunicación interna Si
Diferenciación de las llamadas Si
Control volumen Si
Con pantalla táctil Si
Anchura 130 mm
Altura 230 mm
Profundidad 40 mm
Compatible con Apple HomeKit Si
Compatible con Google Assistant Si
Compatible con Amazon Alexa Si
Compatible IFTTT Si
Resistencia al impacto IK07
Clase de protección (IP) IP54
Temperatura de funcionamiento 5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CC
Voltaje nominal 20-27 V
Corriente nominal 0.1-0.580 A
Frecuencia 50-60 Hz
Nivel de sonido 80 dB
Consumo en modo de espera 215 mA
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 0.28-0.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Puerto USB Si
Equipado con protección de placa impermeable No
Con lámpara de señal Si
Distancia entre centros de fijación vertical 1600-1650 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal 40-40 mm
Contiene pila y/o acumulador No
Adición de unidad adicional Si
Número máximo de pantallas adicionales 0
Direccionable Si
Portero con aplicación móvil Si
Número de tonos 6
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico Si
Resolución 1280x720
Ajuste del brillo de la pantalla Si
Ajuste del contraste de la pantalla Si
Función de memorización de visitantes Si
Tipo de cámara No aplicable
Distancia máxima entre placa y unidad interior 200 m
Objeto conectado Si
Método de operación Wifi network
Plataforma de descarga de aplicaciones App Store , Google Play Store
Con comando por voz Si
Programable No
Interoperabilidad del protocolo de conexión No
Medio de programación Aplicaciones para smartphone
Asistentes de voz compatibles Amazon Alexa
Nombre de la aplicación Home + Security , Home + Control
Función de uso del producto Porteros automáticos
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet Si

Documentación

7 documentos
Manual de uso
LE12456AD.pdf pdf (3.73 Mo)
Hoja técnica
ST-00001580-ES.pdf pdf (10.91 Mo)
Guía técnica
RA00194AB_ES.pdf pdf (23.6 Mo)
Hoja técnica
ST-00001580-EN.pdf pdf (10.91 Mo)
Guía técnica
RA00194AB_FR.pdf pdf (23.71 Mo)
Hoja técnica
ST-00001580-FR.pdf pdf (10.92 Mo)
Guía técnica
RA00194AB_EN.pdf pdf (23.51 Mo)
1 documento
Catálogo
1 documento
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles