CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
La preservación del medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos naturales y la reducción del impacto de las actividades humanas en el planeta son cuestiones que preocupan cada vez más a los consumidores. Cada vez más concienciados, desean responsabilizarse más del medio ambiente, empezando por sus hogares. Al mismo tiempo, existe una creciente necesidad de confort y seguridad en el hogar, por lo que los productos de domótica y las soluciones en red resultan cada vez más interesantes para el usuario final.
Como respuesta a estas necesidades, Legrand presenta un concepto innovador: GREEN WELLBEING, una propuesta de soluciones conectadas escalables dirigidas a aumentar el confort y la seguridad, reduciendo la factura de energía y las emisiones de CO₂.
Bienestar y confort óptimos
Disfruta al máximo de tu hogar
Ahorro energético
Soluciones innovadoras para reducir el consumo de energía
Un hogar a prueba del futuro
Una inversión duradera y sostenible
Soluciones escalables
Mayor eficiencia y confort durante todo el tiempo que estés en tu hogar
Privacidad y seguridad por diseño
Protección de datos garantizada para tu tranquilidad
2 - GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN
~10% Ahorro medio al año (1)
1 - MEDICIÓN Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Al menos 30% de ahorro energético medio al año (1)
3 - GESTIÓN DE LA TEMPERATURA Y LA CALIDAD DEL AIRE
La calefacción inteligente puede reducir el consumo de energía un 7% de media bajando tan solo 1 ºC la calefacción (1)
4 - GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (VE)
El cambio a la movilidad eléctrica reduce una media de 1 tonelada de CO₂ al año (2)
(1) Ahorro energético medio al año en la factura de energía:
Estimación no contractual del consumo o ahorro de energía. Determinado por año en comparación con las soluciones estándar, no constituye un compromiso comercial. Las cifras estimadas anteriores de ahorro energético proceden de la mejora de la concienciación sobre el consumo y del ahorro en la factura energética, gracias a la optimización de los contratos y al uso de la energía en franjas horarias más baratas
(2) Estimación basada en un vehículo urbano en comparación con un vehículo eléctrico que solo utiliza energía renovable
MEDICIÓN Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Saca el máximo partido a tu hogar, controla tu consumo a diario y recibe alertas de cualquier anomalía en tu instalación.
Mide el consumo total de tu instalación o de un circuito específico, recibiendo alertas en caso de anomalía en tu hogar y evita los cortes de luz y las desconexiones indeseadas de tu instalación eléctrica.
Garantiza el confort y el ahorro de energía mediante la planificación de las acciones diarias, especialmente de los aparatos de alto consumo energético con contactores conectados.
Mantén el control de los electrodomésticos de forma remota a través de la aplicación Home + Control o por voz.
Todos los enchufes conectados proporcionan una medición instantánea de la potencia y un seguimiento del consumo diario y mensual con notificaciones configuradas (fallo, consumo, etc.).
GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN
Escenarios personalizados que se adaptan a tu rutina diaria a la vez que ahorran energía.
Ajuste de iluminación óptimo para el trabajo y el ocio. Mejora de la luz natural ajustando la iluminación interior con un simple gesto sobre el smartphone o con control por voz.
Apagado de todas las luces con un solo gesto al salir de casa. La forma más rápida de empezar a ahorrar.
Aprovechamiento de la luz natural reduciendo el consumo de energía eléctrica estableciendo pautas horarias para el control de las persianas.
Ajusta y regula las luces para optimizar el consumo en función de la hora del día. Cuando se atenúan las bombillas, se reduce su potencia, lo que ayuda a ahorrar energía.
TEMPERATURA Y LA CALIDAD DEL AIRE
Ajusta la temperatura preferida según tu estilo de vida y reduce notablemente los gastos de energía.
La calidad del aire que respiramos es de suma importancia para su bienestar. Recibe alertas cuando sea necesario renovar el aire de la estancia para asegurar un hogar saludable.
Baja automáticamente las persianas en el momento más caluroso del día para reducir el calor y mejorar la eficiencia de tu sistema de aire acondicionado.
Gestiona los tragaluces para optimizar el consumo de energía y aprovechar el flujo de aire.
Comprueba la calidad del aire de las habitaciones; tu comodidad y tu salud dependen del ambiente interior.
Elige entre las soluciones Netatmo para la gestión de la temperatura o el diseño italiano del termostato Smarther de BTicino
GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
La transición a la movilidad eléctrica tendrá un impacto incomparable en el bienestar de nuestro planeta. Recarga cómodamente tu vehículo cada vez que regreses a casa o en el momento más conveniente.
Descubre la forma más cómoda y eficaz de cargar tu vehículo eléctrico.
Recarga tu vehículo eléctrico fuera de las horas punta...
Paga solo por la energía que consumes.
Control de los dispositivos eléctricos de forma remota a través de la aplicación Home + Control o por voz mediante asistentes vocales.
Todos los enchufes conectados permiten la medición instantánea de la potencia y el seguimiento del consumo diario y mensual con notificaciones configuradas (fallos, consumo, etc.).
Descarga el catálogo Green Wellbeing