Bornas Viking™ 3

menú

Auxiliares de cuadro y distribución de energía: Bornas Viking 3 para auxiliares de cuadro

InicioIndustriaAuxiliares de cuadro y distribución de energíaBornas Viking 3 para auxiliares de cuadro
InicioIndustriaAuxiliares de cuadro y distribución de energíaBornas Viking 3 para auxiliares de cuadro
 

Las bornas Viking™ 3 son la base de un sistema de conexión fiable y fácil de usar, complementado con el sistema de señalización CAB 3 y las punteras para cables y pinzas Starfix.

Las diferentes generaciones de estos productos han sido utilizadas por millones de instaladores que, constantemente, están aportando ideas sobre mejoras, lo que les convierte en un referente actual en el campo de los sistemas de conexion.

Una gama de accesorios comunes te facilitarán el uso y harán la tarea de cableado más cómoda (información detallada sobre los accesorios en págs. 6 y 7 del catálogo Viking™ 3).

Viking™ 3, con homologaciones internacionales UL/CAS/NF/VDE/IMQ/BV certificado ATEX. Conforme a las normas IEC EN 60947-7-1, IEC EN 60947-7-2 y IEC EN 60947-7-3.

Conoce al detalle todas las ventajas de las bornas Viking™ 3 descargando el catálogo de General de Legrand.




Conexionado Legrand
Conexionado

Secciones admisibles para los sistemas de conexionado

  • Conexión con tornillo: 0,25 mm² a 70mm² (conductor flexible) y 0,25 mm² a 95 mm ² (conductor rígido).
  • Conexión automática con resorte: 0,50 mm² a 16 mm².

Conoce al detalle todas las ventajas de las bornas Viking™ 3 descargando el catálogo General de Legrand.


Leer más

Industria Armarios Auxiliares Cuadro Punteras Pinzas Legrand
Punteras y pinzas

Descubre lo fácil que es engastar punteras con las pinzas Starfix™ y Starfix™ S

Las pinzas Starfix™ simplifican la tarea de corte y engaste de punteras de 0,25 a 6 mm² en una sola operación. Es de uso recomendado para conexiones con resorte y se combinan con aplicadores de dispensado de tiras específico para cada pinza. Las pinzas Starfix™ se suministran con un cargador vacío.


Leer más

Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]