Tomas P17 PRO

menú

Tomas industriales: Tomas P17 PRO

 

Seguridad en todos los entornos

La nueva gama de tomas industriales P17 PRO incorpora múltiples ventajas que mejoran y optimizan la instalación y la seguridad del usuario.

Más que nunca, es ideal para las instalaciones que requieren características específicas de estanqueidad, de resistencia al impacto o temperatura, tanto en interiores como en exteriores: centros comerciales, hospitales, oficinas, industrias, industrias agroalimentarias, transportes, data centers, mercados…

Tanto en interiores como en exteriores, las nuevas tomas industriales P17 PRO son ideales para instalaciones que requieren características específicas de estanqueidad, resistencia al impacto o temperatura.

P17 PRO asegura la continuidad

Con la renovación de la gama de tomas industriales IP44 y IP66/67, Legrand responde a las necesidades de los profesionales. Nuevas ventajas en materia de seguridad, instalación, diseño y ergonomía para esta familia de productos.

  • De 16 a 32 A
  • 2 P+ T / 3 P+T / 3 P+N+T
  • De 100 a 500 VA
  • 50/60 Hz
  • Conexión por tornillo

Tomas industriales IP44 para instalaciones interiores y exteriores, no sometidas a proyecciones directas al agua

Tomas industriales P17 PRO Legrand

Tomas estancas que soportan inmersiones temporales (inundaciones, mareas, ...)

Bases para cuadros, bases murales de superficie, clavijas y bases aéreas para tomas industriales Legrand

Conócela al detalle descargando el catálogo de las nuevas tomas industriales P17 PRO o solicita más información.




InstalacionP17PRO
Instalación

Las tomas industriales P17 PRO aseguran una rápida instalación

La competitividad es un elemento clave en la ejecución de las obras, la gama P17 PRO presenta ventajas útiles e intuitivas que permiten simplificar cada gesto, liberar espacio para el cableado, asegurar un conexionado rápido en las mejores condiciones posibles.


Leer más

SolucionesP17PRO
Soluciones

Las tomas industriales P17 PRO aseguran una respuesta para cada necesidad


Leer más

Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]