Instalación

menú

Tomas P17 PRO: Instalación

Instalación

Las tomas industriales P17 PRO aseguran una rápida instalación

La competitividad es un elemento clave en la ejecución de las obras, la gama P17 PRO presenta ventajas útiles e intuitivas que permiten simplificar cada gesto, liberar espacio para el cableado, asegurar un conexionado rápido en las mejores condiciones posibles.

1. SISTEMA DE APERTURA/CIERRE RÁPIDO
Desbloqueo presionando con un destornillador. Una marca indica la posición del bloqueo. Apertura girando las 2 partes en sentido opuesto.

2. PELADO DE CABLES
Una marca permite visualizar rápidamente la longitud del cable a pelar. Posibilidad de utilizar cables con punteras.

3. UN SOLO TORNILLO POR BORNE
Un único tornillo PZ 2, imperdible, por borne de conexión. Mismo tipo de tornillo para los 2 calibres de 16 y 32 A.

4. FIJACIÓN DE LA TAPA
Tornillos inoxidables imperdibles de bloqueo rápido y cabeza mixta (para destornillador de estrella o plano) para una óptima estanquidad y resistencia anticorrosión.

5. FÁCIL EXTRACCIÓN
Las partes activas del producto se pueden extraer de la base mural, para facilitar el cableado.

6. FÁCIL CABLEADO
Espacio de cableado óptimo que facilita las conexiones.

7. FÁCIL SUSTITUCIÓN
Entre ejes de fijación de las tomas de 16 A idénticos a la gama antigua (70 mm). Marcas en la parte posterior de la caja para 32 A.

8. ENTRADAS DE LOS CABLES
4 entradas de cables pre-troqueladas en la parte superior, inferior y posterior de la caja para prensaestopas ISO o tubos.

Seguridad y medio ambiente

  • Bornes de conexión conformes con las normas IEC 60 309 1 y 2
  • Centros de producción con las certificaciones ISO 14001 y ISO 9001
  • Excelente resistencia a los productos químicos.
  • Las bases y clavijas son de poliamida 6.
  • Tornillos con tratamiento anticorrosión, muelles inoxidables para las tapas de las tomas
  • Resistente a temperaturas de -25 °C a + 40° C
  • Materiales reciclables sin halógenos
  • Embalaje en cajas no individuales
  • Productos PEP (Eco Passeport)

Conócela al detalle descargando el catálogo de las nuevas tomas industriales P17 PRO o solicita más información.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]