-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Apto para pulsador
-
Material
-
Apto para interruptores de persiana
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Apto para interruptores de persiana/enrollables
-
Número de canales
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
En carcasa
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Interruptor inalámbrico a ras
-
Grado de protección (NEMA)
-
En la carcasa del tubo de conexión
-
Tipo de montaje
-
Interruptor inalámbrico en superficie
-
Con módulo/tablero
-
Suministro de corriente
-
Extensiones de entrada
-
Suministro de corriente
-
Suministro de corriente
-
Memoria de valor luminoso
-
Cubierta de protección del teclado
-
Modo de botón
-
Utilizable con botón
-
Tipo de fijación
-
Operación de conmutación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Con radio transmisor de mano
-
Utilizable con detector de presencia
-
Con dispositivo de codificación de radio
-
Con dispositivo de codificación de radio
-
Utilizable con temporizador
-
Alcance
-
Con pulsador inalámbrico
-
Utilizable con botón de radio
-
Apto para interruptor
-
Utilizable con botón IR
-
Número de relés
-
Acabado de superficie
-
Apto para regulación
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para interruptor de persianas
-
Número RAL (similar)
-
Potencia de conmutación
-
Potencia de conmutación
-
Radiofrecuencia
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Modulación
-
Compatible con Google Assistant
-
Sistema de códigos secuencial
-
Sistema de códigos secuencial
-
Longitud del código (Bit)
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Número de comandos
-
Número de comandos
-
Número de comandos
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
Comando de iluminación inalámbrico estanco IP55 Plexo with Netatmo
Sin IVA
Base de corriente conectada estanca IP 55 Plexo with Netatmo
Sin IVA
Comando de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Gris
Sin IVA
Comando de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Blanco
Sin IVA
Comando de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Antracita
Sin IVA
Comando doble de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Gris
Sin IVA
Comando doble de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Blanco
Sin IVA
Comando doble de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Antracita
Sin IVA
Comando para persiana inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Gris
Sin IVA
Comando para persiana inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Antracita
Sin IVA
Base de corriente conectada Plexo with Netatmo modular - Gris
Sin IVA
Base de corriente conectada Plexo with Netatmo modular - Blanco
Sin IVA
Base de corriente conectada Plexo with Netatmo modular - Antracita
Sin IVA
Comando de iluminación con opción de regulación con neutro Plexo with Netatmo - modular - Gris
Sin IVA
Comando de iluminación con opción de regulación con neutro Plexo with Netatmo - modular - Antracita
Sin IVA
Comando de iluminación con opción de regulación sin neutro Plexo with Netatmo - modular - Gris
Sin IVA
Comando de iluminación con opción de regulación sin neutro Plexo with Netatmo - modular - Antracita
Sin IVA