Pasar al contenido principal
Logo print

Legrand lanza dos nuevas gamas de luminarias de emergencia, URA NEXT y URA SPOT PRO | Legrand España

Legrand lanza dos nuevas gamas de luminarias de emergencia, URA NEXT y URA SPOT PRO

Productos 31/01/2023
Profesional

Legrand

Legrand amplía su oferta de luminarias de emergencia y seguridad con dos nuevas gamas, URA NEXT y URA SPOT PRO, fabricadas en España, en su centro productivo situado en Torrejón de Ardoz (Madrid). Ambas gamas cumplen con los principios fundamentales de todo producto Legrand: son fáciles de instalar y versátiles, ya que se integran en cualquier ambiente o tipo de proyecto, responden a los más altos estándares de calidad de la empresa y están certificadas con marca N de AENOR. Además, están diseñadas bajo criterios de sostenibilidad, logrando una importante reducción en materiales y residuos. Representan un hito en luminarias de emergencia y seguridad, resultado del firme compromiso de Legrand con la calidad y la sostenibilidad.

Lanzamiento URA NEXT y URA SPOT PRO
  • Fáciles de instalar y versátiles, se integran en cualquier ambiente o tipo de proyecto
  • Fabricadas en el centro productivo de la empresa en Torrejón de Ardoz, ambas gamas responden a los más altos estándares de calidad de Legrand y, además, están certificadas con marca N de AENOE
  • Diseñadas bajo criterios de sostenibilidad, logran una importante reducción en materiales y residuos, y representan un hito en luminarias de emergencia y seguridad 


Legrand amplía su oferta de luminarias de emergencia y seguridad con dos nuevas gamas, URA NEXT y URA SPOT PRO, fabricadas en España, en su centro productivo situado en Torrejón de Ardoz (Madrid). Ambas gamas cumplen con los principios fundamentales de todo producto Legrand: son fáciles de instalar y versátiles, ya que se integran en cualquier ambiente o tipo de proyecto, responden a los más altos estándares de calidad de la empresa y están certificadas con marca N de AENOR. Además, están diseñadas bajo criterios de sostenibilidad, logrando una importante reducción en materiales y residuos. Representan un hito en luminarias de emergencia y seguridad, resultado del firme compromiso de Legrand con la calidad y la sostenibilidad.

URA NEXTURA SPOT PRO

 

Fáciles de instalar e integrar en cualquier ambiente o tipo de proyecto 

Tanto URA NEXT, de forma rectangular, como URA SPOT PRO, redonda, son fáciles de instalar y se integran en cualquier ambiente o tipo de proyecto.


En el caso de URA NEXT, la gama es, además, muy versátil y completa, con 30 referencias de luminarias, en sus versiones estándar y autotest, permanente y no permanente, así como 4 de accesorios. Puede instalarse en interior o exterior (con accesorio caja estanca IP 66 e IK 10), en superficie tanto en techo como en pared o empotrada en falso techo (utilizando el accesorio de empotrar), para adaptarse fácilmente a las características de la construcción. Su diseño compacto y minimalista se adapta con naturalidad a la decoración y funcionalidad de cada espacio, con un acabado slim, cuidado al detalle y pensado para mantenerse en el tiempo. Adicionalmente, la información del producto es visible en su superficie, incluso instalado, facilitando su mantenimiento e inspección. 

URA NEXT

Por su parte, con un diseño discreto, funcional y de reducidas dimensiones, URA SPOT PRO en sus versiones estándar y autotest, permanente/no permanente, ofrece una gran versatilidad y es muy sencilla de instalar, empotrada en falso techo sin necesidad de ningún accesorio, lo que la hace ideal para cualquier proyecto. 

URA SPOT PRO

Ambas gamas cuentan con un accesorio común de placa pictograma diseñado para indicar señalizaciones (salidas de emergencia, escaleras, ubicación de extintores…) que mejoran la seguridad en edificios y espacios de uso público. En el caso de URA NEXT, además, tiene dos posibles posiciones en el difusor, en posición centrada o lateral.

Calidad Legrand, certificadas AENOR

Fabricadas según norma UNE EN 60 598-2-2: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia, URA NEXT y URA SPOT PRO están certificadas con marca de calidad N de AENOR, que garantiza el cumplimiento de los estándares establecidos por normativa y los procesos de fabricación. 
 

Diseño ECO: firme compromiso de Legrand con la sostenibilidad

Tanto URA NEXT como URA SPOT PRO han sido diseñadas bajo criterios de sostenibilidad, logrando una importante reducción en materiales y residuos. En concreto, URA NEXT es un 40% más compacta que su predecesora, convirtiéndose en un hito en luminarias de emergencia y seguridad. Al reducir el tamaño se reduce también el uso de materiales y los residuos: 30% en plástico, 25% en baterías y 15% en metal, lo que se traduce en un menor impacto ambiental. 

Además de en los productos, también se ha tenido en cuenta la sostenibilidad en el diseño del packaging para el que se ha evitado el uso del plástico sustituyéndolo por cartón 100% reciclable y realizado con un 80% de cartón reciclado para ambas gamas.