Pasar al contenido principal
Logo print

BTicino Livinglight - mecanimos e interruptores | Legrand España


Livinglight with Netatmo

livinglight netatmo

TU HOGAR CONECTADO CON LIVINGLIGHT with NETATMO


Ahora, Livinglight también es conectada

Con el interruptor BTcino Livinglight with Netatmo es la oferta conectada y Smart de la serie, que te permite mejorar la capacidad de gestión de tu hogar en cuanto a de iluminación, persianas y otros equipos eléctricos, midiendo el gasto energético y evitando cortes de suministro eléctrico por exceso de consumo.

Sus funciones inteligentes son fáciles de instalar, tanto en una obra nueva como en una instalación existente. Y si ya tienes interruptores BTcino Livinglight en tu hogar, ahora puedes transformar tu instalación tradicional en una conectada en pocos pasos y siempre acorde a tus necesidades.

CONTROLA TU HOGAR CONECTADO DESDE TU SMARTPHONE O CON TU VOZ


CONTROLA TU HOGAR CONECTADO DESDE TU SMARTPHONE O CON TU VOZ

entrar salir

COMANDO GENERAL ENTRAR/SALIR


Apaga, con un solo gesto, todas las luces y baja todas las persianas al salir de casa, o configura fácilmente las acciones según tus necesidades desde la APP.

control smartphone

CONTROL CON SMARTPHONE


Comprueba el estado de luces, persianas y otros dispositivos conectado, cómodamente desde el sofá o mientras estás de vacaciones.

control por voz

COMANDO DE VOZ


Puedes controlar tu instalación con la voz gracias a su compatibilidad con los principales asistentes de voz del mercado: Google Assistant, Siri de Apple o Alexa de Amazon.

escenarios planificados

ESCENARIOS PLANIFICADOS


Crea y programa de forma sencilla la activación de luces, persianas y equipos conectados a bases de corriente, según tus costumbres y necesidades desde la APP.

TU SISTEMA SMART

GESTIÓN DE LA TEMPERATURA

Comprueba y gestiona a distancia la temperatura del interior de tu hogar con tu smartphone, gracias a su interoperabilidad con el termostato conectado BTicino Smarther with Netatmo.

Más información

Living Light

NIVEL DE ILUMINACIÓN PERFECTO


Ajusta la intensidad de la iluminación a tus preferencias para un confort óptimo. Puedes hacerlo desde el interruptor conectado, desde los comandos inalámbricos vinculados o desde el smartphone mediante la aplicación Home+Control Legrand.

 

  • google play
  • app store
evitar cortes en suministro electrico

CONTROL DE CARGAS PARA EVITAR CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO


 

En situaciones de exceso de consumo, el sistema desconecta automáticamente la carga menos importante para evitar que salte el automático (corte suministro eléctrico).

consumo energia

CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA


Utiliza tu smartphone para controlar el consumo eléctrico de tus dispositivos y electrodomésticos (por día, mes, año).

comandos inalambricos

COMANDOS INALÁMBRICOS


Puedes añadir comandos inalámbricos (para gestión de iluminación, persianas y bases de corriente) y reubicarlos en cualquier momento en función de tus necesidades.

notificaciones alarma

NOTIFICACIONES DE ALARMA


Configura y recibe notificaciones de aviso en tu smartphone ante eventuales incidencias en la instalación de tu hogar, siempre según tu interés.

Nenatmo mecanismos

DISPOSITIVOS Y MECANISMOS SMART PARA EL HOGAR CONECTADO


La solución para evolucionar hacia el sistema Smart sin renunciar al diseño Livinglight GATEWAY CONECTADO

El Gateway es el corazón del sistema Smart: es el objeto que recibe señales de todos los dispositivos Livinglight with Netatmo conectados y permite conectarse con tu Wi-Fi.

Así es posible controlar de forma remota iluminación, bases de corriente y persianas, y gestionarlo todo a través del smartphone con la aplicación "Home + Control Legrand", así como con tu asistente de voz preferido.

comando iluminacion

COMANDOS DE ILUMINACIÓN

Los interruptores y dimmers se pueden usar de forma tradicional o remota a través de la aplicación móvil o el control por voz.

comando persianas

COMANDOS DE PERSIANAS

Interruptor para persianas que, además del control directo, permite integrarse con escenarios o ser gestionados desde la APP.

base corriente conectada

BASES DE CORRIENTE CONECTADAS

Permite controlar su activación de forma remota, gestionado así lámparas y electrodomésticos.

miniatura livinglight netatmo

COMANDOS DE ESCENARIOS


Tu instalación conectada también permite crear escenarios fácilmente con un par de clics, y activarlos/desactivarlos también desde su smartphone o con la voz, controlando así varios dispositivos al mismo tiempo: apaga todas las luces y baja todas las persianas cuando salga de casa. Personaliza los escenarios existentes Entrar/salir o Día/Noche según tus preferencias o crea hasta 4 nuevos escenarios desde la APP.

catalogo mecanismos livinglight netatmo

Solución Smart de Livinglight with Netatmo


guia instalacion livinglight netatmo

Guía de instalación Livinglight with Netatmo


Livinglight Air

ACABADOS AIR, INTERRUPTORES DE DISEÑO LIVINGLIGHT


Livinglight Air es la última innovación de Livinglight

  • Diseño y tecnología se unen en una estética impecable para satisfacer todo tipo de gustos:
    desde el minimalista al sofisticado, desde el tradicional al exuberante.
  • Livinglight Air con un espesor inferior a 7 mm y una selección elegante y exclusiva de acabados y materiales.
  • Líneas más modernas: Las líneas y formas que caracterizan el diseño de los mecanismos e interruptores Livinglight Air de BTicino han sido actualizadas en base a las tendencias del diseño contemporáneo.

Una selección elegante y exclusiva de acabados y materiales en los mecanismos Livinglight Air

Monocromos

Dos acabados atemporales que se integran en cualquier ambiente.

Brillantes

Metal elegantemente tratado para la obtención de efectos brillo y mate.

Brushed

Pulido y satinado en zamak. Tacto metálico.

Soft

Acabados mate exclusivos. Tacto aterciopelado.

La Serie

SERIE DE MECANISMOS E INTERRUPTORES DE DISEÑO LIVINGLIGHT


Modernización, caracterización y luz son los valores de diseño de la nueva serie de mecanismos e interruptores Livinglight

  • Líneas más modernas: Las líneas y formas que caracterizan el diseño de los mecanismos e interruptores Livinglight han sido actualizadas en base a las tendencias del diseño contemporáneo.
  • Caracterización: Forma y función unidos en una estética impecable. El mecanismo e interruptor Livinglight de BTicino es una combinación de elegantes formas, colores, materiales y superficies para satisfacer todos los gustos estéticos: minimalista, sofisticado, tradicional y ostentoso.
  • La Luz: Ilumina los mecanismos e interruptores, aclimata y ambienta sin hacerse notar. La luz es la esencia del mundo Livinglight que, ahora más que nunca, contribuye a crear una nueva y exclusiva armonía.

Más Información


Para mayor información descarga el catálogo de series de mecanismos e interruptores de diseño Livinglight de BTcino.

Placas

La serie de mecanismos e interruptores de diseño Livinglight ofrece dos geometrías de placa:


livinglight air

Air


Livinglight Air lidera el diseño y la innovación estética de la serie de mecanismos e interruptores Livinglight con un espesor inferior a 7 mm y una selección elegante y exclusiva de acabados y materiales.

livinglight cuadrada

Cuadrada


Los interruptores de diseño cuadrados Livinglight han sido renovados sin alterar su estilo único. Eternos clásicos acordes con el diseño más contemporáneo que aportan soluciones con estilo y funcionales.

Más Información


Para mayor información descarga el catálogo de series de mecanismos e interruptories de diseño Livinglight.

Tecnología

Los interruptores de diseño Livinglight de BTcino, elegantes y funcionales, se renuevan.


Los acabados, la iluminación led en todos los modelos y el novedoso mecanismo contribuyen a dar vida a soluciones que responden con estilo a todas las exigencias. La estética es perfecta y las formas más prácticas y ergonómicas.

mecanismos basculantes

Mecanismos basculantes


CONTINUIDAD Y RENOVACIÓN Estética y rendimientos mejorados para conseguir la máxima comodidad y funcionalidad.

tecla tech

Tecla tech


Mismo estilo que la tecla blanca pero pintada en gris Tech para conseguir una estética con “aire” tecnológico.

mecanismos axiales

Mecanismos axiales


LA INNOVACIÓN BTicino presenta la alternativa a los mecanismos e interruptores tradicionales basculantes.
Los mecanismos axiales son el elemento ideal para incrementar el valor estético de la nueva placa AIR. Una propuesta de alto nivel para un interruptor de diseño silencioso y seguro, fruto de la tecnología más sofisticada.

Diseño BTicino


La capacidad de diseño de BTicino se materializa en soluciones técnicas sin igual, todas patentadas, que permiten realizar productos insuperables en términos de fiabilidad, seguridad y ergonomía.
Los mecanismos e interruptores de diseño Livinglight, superan con creces los test químicos, mecánicos, eléctricos y térmicos más severos.

FIABILIDAD Y SEGURIDAD: Para garantizar un producto duradero y totalmente seguro, los nuevos mecanismos e interruptores de diseño Livinglight se someten a tests muy superiores a los contemplados por la normativa vigente.

Soluciones

La domótica más cercana

1. Dimmers

Control de todo tipo de cargas


La respuesta a las necesidades actuales del mercado llegan de la mano de los nuevos dimmers BTicino:

  • cargas controladas – una oferta en sintonía con la evolución de las lámparas actuales.
  • potencias – reducción de la potencia mínima controlada para optimizar el uso con las nuevas lámparas de mayor eficiencia.
  • extrema flexibilidad – gestión de diferentes tipologías de carga con el mismo dimmer.
  • multitecnología – presente en la oferta tradicional a 230 Vca, MY HOME bus y radio.

2. Libertad sin hilos

Sistema radio MY HOME: para sistemas domóticos sencillos y flexibles


El sistema radio MY HOME permite realizar con sencillez instalaciones eléctricas avanzadas para la automatización de luces y persianas y proteger el hogar contra fugas de gas y agua.

Los dispositivos se integran fácilmente en la infraestructura de la instalación eléctrica tradicional gracias a la transmisión por radio y a la alimentación con batería de los comandos sin necesidad de cableados adicionales.

El empleo de la tecnología ZigBee para la comunicación de los dispositivos permite usar el sistema radio MY HOME también en ambientes con obstáculos o tabiques.

3. My Home

Lo mejor de la tecnología digital con BTicino Livinglight

Lo mejor de la tecnología digital con LIVINGLIGHT

INSTALACIONES ELÉCTRICAS AVANZADAS


MY HOME es la domótica BTicino de alta tecnología para diseñar las instalaciones eléctricas más avanzadas con confort, seguridad, ahorro energético, comunicación audio/vídeo y control local o remoto.

UN SISTEMA ABIERTO


MY HOME permite la integración de los productos de otras empresas y la comunicación con el mundo exterior mediante el protocolo TCP/IP.

4. En el hotel como en casa

Una oferta completa para una instalación de vanguardia también en la habitación de hotel


Livinglight la solución perfecta en hoteles y Oficinas.

  • Una oferta completa de mecanismos, interruptores y domótica Livinglight para una instalación de vanguardia también en la habitación del hotel.
  • Toda la red al alcance de la mano: distribución eléctrica, cableado estructurado de datos y gestión de las señales de audio/video.

Para mayor información descarga el catálogo de series de mecanismos e interruptores de diseño Livinglight

Materiales y acabados

Infinidad de acabados en los nuevos mecanismos e interruptores Livinglight


metales

Metales


Los reflejos de los materiales reinterpretados según las tendencias de la decoración contemporánea.

naturalia

Naturalia


Efecto matérico y táctil para una perfecta combinación con los materiales de construcción y decoración actuales.

silk

Silk


Texturas sedosas para un tacto agradable e inédito con suaves reflejos y nuevos cromatismos.

deep

Deep


Matices fascinantes con colores brillantes obtenidos a partir de tratamientos plásticos de alto nivel.

kristall

Kristall


Un ejemplo de elegancia y éxito que, a partir de ahora, puede combinarse con todos los mecanismos.

esencias

Esencias


La belleza natural de la madera interpretada con estilo.

monocromos

Monocromos


Livinglight Air como clásico atemporal en armonía con el entorno, en sus versiones blanco o tech.

neutros

Neutros


Continuidad cromática absoluta con Livinglight Air. Acabados plata lunar y blanco perla.

brillantes

Brillantes


La versión más elegante de Livinglight Air en formas y armonía. Acabados paladio, estaño, níquel satinado y oro satinado.

Bticino LivingLight

LivingLight with Netatmo