Pasar al contenido principal
Logo print

Accesorio VDI para derivación plana - (excepto canal 35x80) - Blanco

DLPE LEGRAND

Accesorio VDI para derivación plana - (excepto canal 35x80) - Blanco

REF. 010783 EAN. 3245060107833

Viene además del elemento de gestión estándar.

Garantía 2 años
20,69 € / unidad Embalaje: 5 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de partes superiores 0
Simétrico Si
Modelo Otros
Material Plástico
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Blanco
Número RAL 9003
Con película protectora No
Con conector de conducto No
Orificio de montaje en el suelo No
Con abrazadera de cable No
Grado de protección (IP) Otros
Resistencia al impacto (IK) Otros
Temperatura de funcionamiento 15-60 °C
Temperatura de almacenamiento -5-60 °C

Documentación

1 documento
Manual de uso
104870261_01.pdf pdf (0.99 Mo)
1 documento
Certificado