Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Método de montaje de las tapas
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Anchura de la cubierta 1
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Anchura de la cubierta 3
-
Simétrico
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Con película protectora
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
LEGRAND
DLPE
REF. 010622
Caja pop-up suelo para equipar - 4 módulos - acabado aluminio mate
16,33 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DLPE
REF. 010602
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 50x80/x105 cv 85/x150 cv 130/x195 - Blanco
14,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.