Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA(400 V~) - In 200A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 50kA(400 V~) - In 200A
REF. 420288
EAN.
3245064202886
Automático de caja moldeada magnetotérmico diferencial - versión fija - Térmico ajust de 0,8 a 1 In - Magnético ajustable de 5 a 10 In - Diferencial electrónico integrado con pantalla LCD - Icu 50kA - 4P - In: 200 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
7 476,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 200 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 50 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 160-200 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 1000-2000 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 1000-2000 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | Si |
Montaje en rail DIN opcional | Si |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 1 |
---|---|
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
8 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN