Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Uso
-
Dirección de salida
-
Tratamiento de superficie
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Anchura del dispositivo
-
Con descarga de tensión
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
BTICINO
Living Now
REF. KW4294
Base audio HI-FI Living Now - Blanco - 1 módulo
11,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
BTICINO
Living Now
REF. KG4294
Base audio HI-FI Living Now - Dark - 1 módulo
11,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
BTICINO
Living Now
REF. KM4294
Base audio HI-FI Living Now - Sand - 1 módulo
11,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.