Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Base múltiple con soporte para tablet MOMO. 3 tomas 2P+T + 2 USB tipo A. Cable 1,5m. Color blanco

Bases múltiples LEGRAND

Base múltiple con soporte para tablet MOMO. 3 tomas 2P+T + 2 USB tipo A. Cable 1,5m. Color blanco

REF. 694810 EAN. 3414971161962

Base múltiple con soporte antideslizante para tablet MOMO. 3 tomas 2P+T + 2 USB tipoA (3,9A) 16A 230V 3680W máx. Botón ON/OFF. Protección frente sobrecargas con un disyuntor de 16A. Cable 3G de PVC de 1,5m. Color blanco.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Forma de la carcasa Otros
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO) 0
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) 3
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío 0
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés) 0
Número de enchufes estándar francés (tipo E) 0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso 0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11 0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17 0
Número de enchufes tipo NEMA 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 0
Interruptor diferencial No
Número de enchufes multi-estándar universales 0
Filtro EMC No
Número de otras tomas de corriente 0
Número de conexiones USB 2
Protección contra sobretensiones No
Intensidad nominal 16 A
Sección transversal 1.5 mm²
Con tapa No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Blanco
Transparente No
Clase de protección (IP) IP20
Resistencia al impacto IK04
Longitud de la línea de alimentación 1.5 m
Inserto central girado Si
Inserto central en ángulo rotado 45°
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Anchura 192 mm
Altura 86 mm
Profundidad 109 mm
Temperatura de almacenamiento -15-75 °C
Tipo de tensión CA/CC
Consumo en modo de espera 0 mA
Neutro obligatorio No
Método de conexión No aplicable
Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Objeto conectado No

Documentación

2 documentos
Certificado
Certificado