Base plana FLUIDQUINT para canales 40x70 - 60x70 - 2 mts - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Base plana FLUIDQUINT para canales 40x70 - 60x70 - 2 mts - Color blanco
REF. 611261
EAN.
3245066112619
Canales para instalaciones de climatización - Base plana para canales 40x70 y 60x70 - 2-mts - Color blanco.
Garantía 3 años
6,55 €
/
1 metro
Embalaje:
40 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 40 mm |
---|---|
Anchura | 70 mm |
Longitud | 2000 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Número RAL | 9016 |
Número de particiones fijas | 0 |
---|---|
Número de particiones conectables | 0 |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Con abrazadera de cable | Si |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Entrega en rollo | No |
Grado de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto (IK) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN