
Base teléfono RJ11 Livinglight - 4 contactos - Blanco - 1 módulo
Livinglight
BTICINO
Base teléfono RJ11 Livinglight - 4 contactos - Blanco - 1 módulo
REF. N4258/11N
EAN.
8012199294896
La toma telefónica RJ11 de la serie Living Light dispone de 4 contactos. Conexión con sistema 1/4 de vuelta.
Garantía 3 años
22,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Tipo de conector | Otros |
Con tomas/acoplamientos | No |
Categoría | Otros |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Método de conexión | Otros |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Otros |
---|---|
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | No |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 46 mm |
Profundidad de instalación | 35 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Sin halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |