Bloque de conectores para auxiliares DPX³ 160/250 conexión posterior
DPX³
LEGRAND
Bloque de conectores para auxiliares DPX³ 160/250 conexión posterior
REF. 421044
EAN.
3245064210447
Bloque de conectores para contactos auxiliares.
Garantía 2 años
277,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Disyuntor modular |
---|---|
Función | Interruptor auxiliar |
Ancho en número de espacios modulares | 29 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 12 A |
---|---|
Tensión nominal | 250 V |
Tipo de tensión | CA |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 12 A |
Documentación
1 documento
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN