Pasar al contenido principal
Logo print

Cable 2 hilos scs blanco rollo 200 metros

Elementos de instalación BTICINO

Cable 2 hilos scs blanco rollo 200 metros

REF. 336904 EAN. 8012199654362

Cable específico BUS/SCS, sin apantallar, formado por una cubierta exterior blanca y 2 conductores flexibles trenzados de 0,50 mm² de color marrón y marrón/blanco. Aislamiento 400V. Longitud bobina 200 m.

Garantía 3 años
259,04 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material del conductor Cobre
Sección nominal del conductor 0.5 mm²
Diámetro del conductor 1.7 mm
Clase del conductor Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de hilos 2
Material de aislamiento del conductor Otros
Tipo de identificación de los conductores Color
Con conductor de protección No
Temperatura máxima del conductor 70 °C
Pantalla No
Hilo de drenaje No
Cubierta protectora Ninguno
Blindaje/refuerzo Ninguno
Material de cubierta Policloruro de vinilo (PVC)
Color de cubierta exterior Blanco
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 No
Diámetro exterior aprox. 4.8 mm
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación -15-70 °C
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración -15-70 °C
Tensión asignada U0 0 V
Tensión asignada U 400 V

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
ST-00000253-ES.pdf pdf (0.08 Mo)
Hoja técnica
ST-00000253-EN.pdf pdf (0.08 Mo)
2 documentos
Declaración de prestaciones
Perfil medioambiental
LGRP-00938-V01.01-EN.pdf pdf (0.99 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles