Caja de derivación Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 130x130x74mm. 10 entradas de membrana. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja de derivación Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 130x130x74mm. 10 entradas de membrana. Color gris
REF. 092032
EAN.
3245060920326
Caja de derivación Plexo IP55, IK07, cuadrada, Dimensiones: 130x130x74mm. 10 entradas de membrana. Color gris.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
9,75 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección máxima de conductor | 25 mm² |
---|---|
Equipamiento | Ninguno |
Forma | Cuadrado |
Tipo de montaje | Universal |
Instalación en suelo | No |
Instalación bajo agua | No |
Para diámetro de tubo | 25 mm |
Introducción desde la parte posterior | No |
Longitud | 150 mm |
Anchura | 150 mm |
Profundidad | 81 mm |
Apilamiento | No |
Número de introducciones | 10 |
Tipo de alimentación a través de la carcasa | Membrana de paso estabilizable |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | TRUE |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Versión de la cubierta | Otros |
Cubierta transparente | No |
---|---|
Fijación de la cubierta | Cerrojo de bayoneta |
Colable | No |
Gel de sellado incluido | No |
Sellable | Si |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
Resistente a la intemperie | Si |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Número RAL | 7035 |
Tratamiento antibacteriano | FALSE |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | FALSE |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
Distancia entre centros de fijación vertical | 54-70 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 54-70 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN