Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1050mm - gris RAL 7035
XL³ 160/400
LEGRAND
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1050mm - gris RAL 7035
REF. 020106
EAN.
3245060201067
Cajas metálicas - IP 43 - IK 08 conjunto y puerta - IP 40 - IK 08 con puerta - IP 30 - IK 07 sin puerta - Altura total: 1050mm - Altura para tapas cubrebornas: 1000mm - Anchura total: 575mm - Ancho útil: 515mm - Fondo: 175mm.
Garantía 2 años
689,29 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 575 mm |
---|---|
Altura | 1050 mm |
Profundidad | 175 mm |
Material | Acero |
Calidad del material | Otros |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con placa de montaje | No |
Placa de montaje de profundidad ajustable | No |
Apto para montar en pared | No |
Fijación en poste | No |
Número de puertas | 1 |
---|---|
Con puerta acristalada | Si |
Con puerta de ventilación | No |
Con puerta trasera | No |
Número de bloqueos | 1 |
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Cubierta inclinada | No |
Versión de EMC | No |
Resistencia al impacto (IK) | IK08 |
Grado de protección (IP) | IP43 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
Archivo BIM
7 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
Certificado
SELECCIONAR UNA ACCIÓN