Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de empotrar para albañilería Bticino. 3 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm

Accesorios Instalación BTICINO

Caja de empotrar para albañilería Bticino. 3 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm

REF. 503E EAN. 8012199051260

Caja de empotrar para albañilería Bticino. 3 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm. Medidas: 108x74x53,5mm.

Garantía 3 años
1,00 € / unidad Embalaje: 15 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Método de montaje Pared hueca
Forma Rectangular
Método de construcción Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo Único
Con anillo rotativo No
Acoplable Si
Equipamiento Ninguno
Longitud 107 mm
Anchura 74 mm
Profundidad 51.3-51.3 mm
Profundidad interna 50 mm
Para varias inserciones de dispositivos 3
Montaje de los dispositivos Atornillar
Con tornillos No
Paso por la caja mediante tapa ciega Si
Paso por la caja mediante membrana No
Paso por la caja mediante racor Si
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada No
Para diámetro de tubo Otros
Bloqueo de tubo No
Bloqueo del tubo opcional No
Introducción desde la parte posterior Si
Número de introducciones 12
Número de boquillas incluidas 0
Material Plástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Amarillo
Grado de protección (IP) IP00
Versión de la cubierta Ninguno
Fijación de la cubierta Otros
Sellable No
Integridad del circuito Ninguno
Con apantallado No
A prueba de viento No
Abrazadera fija en posición No
Accesorio de gancho de iluminación No
Tobera Ninguno
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -15-60 °C
Temperatura de almacenamiento -15-60 °C

Documentación

1 documento
Hoja técnica
BT00261-a-UK.pdf pdf (2.04 Mo)
1 documento
Archivo BIM
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2015-081-V1-EN.pdf pdf (0.39 Mo)
Perfil medioambiental