Canal FLUIDQUINT 60x100 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Canal FLUIDQUINT 60x100 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
REF. 611300
EAN.
3245066113005
Garantía 3 años
13,55 €
/
1 metro
Embalaje:
32 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 100 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Color | Blanco |
Grado de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto (IK) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 60 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN