Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Material de carcasa
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Protección de la carcasa
-
Con entalladura para pavimento
-
Profundidad del hueco del suelo
-
Armazón protector de suelo
-
Apto para limpieza en mojado
-
Outer width
-
Longitud exterior
-
Longitud de la dimensión de instalación
-
Anchura de la medida de instalación
-
Profundidad mínima de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Libre de halógenos
-
Puerto USB
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 689623
Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol d e 8mm a 24mm de espesor con con salida de cables central
559,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.