Pasar al contenido principal
Logo print

Cortacircuito seccionable - 3P - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Cortacircuito seccionable - 3P - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~

REF. 005838 EAN. 3245060058388

Cortacircuito seccionable para cartucho fusible cilíndrico industrial tipo aM o gG - Icc: - 20 kA con cartucho fusible de 8 x 32mm - 100kA con cartucho fusible de 10 x 38mm - 3P - Dimensiones cartuchos: 10 x 38mm - 500 V~ - 3 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
60,31 € / unidad Embalaje: 3 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Voltaje nominal 500 V
Tipo de montaje Carril DIN
Para el tamaño de fusible 10x38 mm
Número de polos 3
Acoplamiento de conductor neutro No
Clase de protección (IP) IP20

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
FA222CEN_03.pdf pdf (0.8 Mo)
Hoja técnica
FA222C_03.pdf pdf (0.76 Mo)
1 documento
3D Autocad
005838.dwg dwg (0.08 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2015-149-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)