Pasar al contenido principal
Logo print

Cruzamiento - Oteo - componible - 10AX - Blanco

Oteo LEGRAND

Cruzamiento - Oteo - componible - 10AX - Blanco

REF. 086104 EAN. 3245060861049

El cruzamiento Oteo permite controlar un circuito de luz des 3 puntos diferentes cuando se combina con dos interruptores de 2 vías. Producto componible que incluye bornes abiertos. De superficie.

Garantía 3 años
20,28 € / unidad Embalaje: 10 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de cableado Interruptor intermedio
Tipo de operación Balancín/botón
Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Pulsador interruptor No
Número de balancines 1
Método de montaje Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación Otros
Con placa de montaje No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Color del elemento de conmutación Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de impresión No
Iluminación No
Función de iluminación Otros
Tipo de iluminación Otros
Apto para el grado de protección (IP) IP31
Resistencia al impacto (IK) IK04
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes 10 AX
Contactos de supervisión No
Método de conexión Terminal enroscado
Interruptor de calefacción No
Interruptor de la lavadora No
Anchura del dispositivo 72 mm
Altura del dispositivo 72 mm
Profundidad del dispositivo 31 mm
Profundidad de instalación 0 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 30 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Tipo de tensión AC
Frecuencia 50-60 Hz
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

3 documentos
Manual de uso
0064BW804-02.pdf pdf (0.69 Mo)
Hoja técnica
F03378FR-00.pdf pdf (0.67 Mo)
Hoja técnica
F03378EN-00.pdf pdf (0.66 Mo)
5 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles