Pasar al contenido principal
Logo print

Diferencial TX³ 4/25/30 corriente alterna

TX³ LEGRAND

Diferencial TX³ 4/25/30 corriente alterna

REF. 403004 EAN. 3245064030045

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 2 años
492,59 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de polos 4
Tensión nominal 400 V, 320-440 V
Corriente nominal 25 A
Corriente nominal de fallo 0.03 A
Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4 kV
Método de montaje Carril DIN
Tipo de corriente de fallo CA
Tipo selectivo No
Tipo de retardo de corta duración No
Resistencia al cortocircuito (Icw) 10 kA
Resistencia a la corriente 0.25 kA
Tipo de tensión CA
Con dispositivo de bloqueo Si
Frecuencia 50 Hz
Equipos adicionales posibles No
Grado de protección (IP) IP20
Ancho en número de espacios modulares 4
Profundidad de instalación 44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -25-60 °C
Grado de contaminación 2
Sección de conductor conectable 0.75-35 mm²
Sección de conductor conectable sólido 0.75-50 mm²
Número RAL (similar) 7035
Protección contra explosiones No
Anchura 71.2 mm
Altura 83 mm
Profundidad 77.8 mm
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Sentido del suministro eléctrico By the top or bottom
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) Si
Color Gris
Sin halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01542EN-01.pdf pdf (0.6 Mo)
1 documento
3D Autocad
403004.dwg dwg (0.16 Mo)
3 documentos
Certificado
Certificado