Pasar al contenido principal
Logo print

Dimmer universal Mosaic - sin neutro - alu - 2 módulos

Mosaic LEGRAND

Dimmer universal Mosaic - sin neutro - alu - 2 módulos

REF. 079207 EAN. 3245060792077

Mecanismos del programa "Mosaic™ - control de atenuación.

Garantía 2 años
131,89 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Control del app vía Bluetooth No
Atenuador de serie No
Tipo de carga Universal
Extensiones de entrada Si
Memoria de valor luminoso Si
Utilizable con botón Si
Utilizable con detector de movimiento No
Utilizable con detector de presencia No
Utilizable con temporizador No
Utilizable con botón de radio No
Utilizable con botón IR No
Método de montaje Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación Montaje con tornillo
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Brillante
Color Aluminio
Transparente No
Apto para el grado de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto (IK) IK02
Voltaje nominal 240-240 V
Frecuencia 47-63 Hz
Tensión de control 90-254 V
Potencia nominal de carga capacitiva 3-400 W
Método de conexión Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²
Anchura del dispositivo 45 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 33.5 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 33.5 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión AC
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE05368AE.pdf pdf (1.59 Mo)
Manual de uso
LE08593AA_Imp.pdf pdf (0.21 Mo)
Hoja técnica
F01602FR-06.pdf pdf (0.88 Mo)
Hoja técnica
F01602EN-06.pdf pdf (0.79 Mo)
1 documento
Archivo BIM
2 documentos
Certificado
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles