Pasar al contenido principal
Logo print

Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc blanco

Plexo LEGRAND

Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc blanco

REF. 069769 EAN. 3245060697693

El doble pulsador permite controlar persianas desde un lugar que necesita protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Producto completo de superficie.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
47,38 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento base con carcasa completa , Montado superficial (escayola)
Modelo Botón pulsador de 1 polo
Número de polos 1
Tipo de operación Balancín
Accionado mecánicamente Si
Operado electrónicamente No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos TRUE
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Tipo de fijación Montaje con abrazadera
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión TRUE
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Corriente nominal 10 A
Voltaje nominal 250 V
Número de botones 2
Anchura del dispositivo 80 mm
Altura del dispositivo 84 mm
Profundidad del dispositivo 57 mm
Profundidad de instalación 57 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -25-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Tratamiento antibacteriano FALSE
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F00333EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F00333FR-02.pdf pdf (1.04 Mo)
Hoja técnica
F00333ES-01.pdf pdf (2.61 Mo)
Manual de uso
LE00421AA.pdf pdf (0.46 Mo)
3 documentos
Certificado
Certificado
Certificado