Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Indicador exterior para hotel con lector RFID Livinglight MyHOME

MyHOME_Up - LivingLight BTICINO

Indicador exterior para hotel con lector RFID Livinglight MyHOME

REF. LN4651 EAN. 8005543502587

Indicador BUS ubicado en el exterior de la habitación de un hotel con los símbolos "LIMPIAR LA HABITACIÓN" o "NO MOLESTAR" con lector de proximidad RFID.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de bus KNX No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) No
Sistema bus radio frecuencia No
Sistema de bus LON No
Sistema de bus Powernet No
Otros sistemas de bus Otros
Radiofrecuencia bidireccional No
Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmontaje No
Con conexión de bus Si
Número de puntos de actuación 1
Número de botones 1
Con indicador LED Si
Con área para etiqueta Si
Con pantalla No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Otros
Número RAL (similar) 9006
Transparente Si
Con controlador de temperatura ambiente No
Con sensor de infrarrojos No
Clase de protección (IP) IP20
Profundidad mín. de la caja de empotrar 55 mm
Anchura 45 mm
Altura 45 mm
Profundidad 24 mm
Resistencia al impacto Otros
Temperatura de funcionamiento 5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Frecuencia 0-0 Hz
Consumo en modo de espera 10 mA
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Libre de halógenos No
Tratamiento antibacteriano No
Capacidad de los bornes 0.34-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Objeto conectado Si
Programable Si

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
MM00776-c-EN.pdf pdf (0.49 Mo)
Manual de uso
LE06116AC.pdf pdf (0.35 Mo)
Hoja técnica
MM00776-c-FR.pdf pdf (0.45 Mo)
Hoja técnica
MM00776-c-ES.pdf pdf (0.45 Mo)