Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= -2P - 10A - 4 módulos

DX³ LEGRAND

Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= -2P - 10A - 4 módulos

REF. 414426 EAN. 3245064144261

Interruptor magnetotérmico para corriente continua - Magnético ajustado entre 5 a 7 In - Intensidad nominal: 10A - Número de polos protegidos: 2 - Número de módulos: 4.

Garantía 2 años
341,36 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Profundidad de instalación 44 mm
Curva de disparo B
Número de polos (total) 2
Número de polos protegidos 2
Corriente nominal 10 A
Tensión nominal 800 V
Tensión de aislamiento nominal Ui 1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 8 kV
Tipo de tensión CC
Montaje empotrado Si
Acoplamiento de conductor neutro No
Grado de contaminación 2
Equipos adicionales posibles Si
Ancho en número de espacios modulares 2
Grado de protección (IP) IP20
Protección contra explosiones No
Anchura 70.8 mm
Altura 88 mm
Profundidad 76 mm
Resistencia al impacto IK02
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Sentido del suministro eléctrico By the top
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Color Gris
Número RAL 7035
Sin halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de conexión Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si
Tipo de montaje Carril DIN

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01283FR-02.pdf pdf (0.32 Mo)
Manual de uso
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Hoja técnica
F01283EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
1 documento
3D Autocad
414424.dwg dwg (0.21 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2011-329-V1-FR.pdf pdf (0.19 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles