Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor horario programable analógico - semanal

Interruptores horarios LEGRAND

Interruptor horario programable analógico - semanal

REF. 049756 EAN. 3245060497569

Escala graduada analógica - Alimentación 230 V~ - 50/60 Hz - Interruptor de marcha forzada en cara frontal - Reserva de marcha: 100 h - 16A - 250 V~ - cos phi = 1 - 1 salida por contacto unipolar inversor con programador semanal.

Garantía 3 años
269,59 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Método de montaje Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales 1
Tensión de alimentación 230-230 V
Tipo de tensión de alimentación CA
Frecuencia de la corriente de alimentación 50-60 Hz
Reserva de marcha en horas 100
Autonomía por día 2.5 s
Programa de 60 minutos No
Programa de 24 horas No
Programa semanal Si
Programa anual No
Sincronización con la red No
Controlado por cuarzo Si
Estilo de contacto Contacto inversor
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1 180 min
División del disco de programa 1 60 min
Cambio automático de la hora de verano/invierno No
Funcionamiento manual Si
Preselección de conmutación Si
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA 16 A
Contacto de conmutación sin potencial Si
Grado de protección (IP) IP20
Anchura 72 mm
Altura 110 mm
Profundidad 44 mm
Contiene pila y/o acumulador Si

Documentación

1 documento
Manual de uso
290783-08.pdf pdf (3.69 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles