Limitador de sobretensiones - inst. muy alto riesgo -T1 -Iimp 25 kA/polo-1P+N
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensiones - inst. muy alto riesgo -T1 -Iimp 25 kA/polo-1P+N
REF. 412281
EAN.
3414970517265
Protección de las instalaciones de muy alto riesgo - Iimp 25 kA/polo - Up 1,5 kV - Uc 350V~ - TT, TNC, TNS - Prot recomendada: DPX³ 160 (80 A) - 1P+N - Itotal (10/350): 50kA - Informe de estado (auxiliar SD): Sí - 4 módulos.
Garantía 2 años
Familia precio : 1108
967,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | No |
Tipo de red TN-C | No |
Tipo de red TN-C-S | No |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | Si |
Tipo de red: otros | No |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 2 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 25 kA |
Voltaje nominal CA | 400 V |
Tensión continua máxima CA | 350 V |
Nivel de protección | 2.5 kV |
Nivel de protección de L-N | 1.5 kV |
---|---|
Nivel de protección N-PE | 1.5 kV |
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 4 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 25 mm² |
Con contacto de telecomunicación | Si |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
SELECCIONAR UNA ACCIÓN