Luminaria de emergencia URA SPOT antipánico - 170 lúmenes - 1h - No permanente
URA SPOT
LEGRAND
Luminaria de emergencia URA SPOT antipánico - 170 lúmenes - 1h - No permanente
REF. 661860
EAN.
3414971021297
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA SPOT de 170 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente y estándar para rutas de evacuación. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
161,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de montaje | Instalación |
---|---|
Función | Iluminación/identificación de vía de emergencia |
Apto para tipo de etiquetado | Otros |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para conmutación en espera | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiCd |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Número de cabezas de luz | 1 |
Material de carcasa | Plástico |
Número RAL de la carcasa | 9003 |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 207-253 V |
Corriente nominal | 60-60 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto (IK) | IK04 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Potencia máx. del sistema | 3 W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 170 lm |
Flujo luminoso en modo de espera | 3 lm |
Temperatura de color | 4000-4000 K |
Distancia de reconocimiento | 15 m |
---|---|
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 39 mm |
Altura/profundidad | 30 mm |
Longitud | 256 mm |
Diámetro exterior | 80 mm |
Anchura de montaje | 60 mm |
Altura/profundidad de montaje | 38 mm |
Longitud de instalación | 60 mm |
Diámetro de montaje | 60 mm |
Número de polos | 4 |
Sección transversal del conductor | 2.5 mm² |
Método de conexión | Conexión roscada |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-45 °C |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Consumo en modo de espera | 60 mA |
Vida útil estimada de la bombilla | 50000 h |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Sin halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible or rigid |
Con lámpara de señal | No |
Soporte del cable | No aplicable |
Brida de cables compatible con | Otros |
Modo de control | Wired |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Datos fotométricos
SELECCIONAR UNA ACCIÓN