Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 100A - curva B

DX³ LEGRAND

Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 3P - 400 V~ - 100A - curva B

REF. 409016 EAN. 3245064090162

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia precio : 1101
634,37 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Profundidad de instalación 47 mm
Curva de disparo B
Número de polos (total) 3
Número de polos protegidos 3
Corriente nominal 100 A
Tensión nominal 400 V
Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4 kV
Tipo de tensión AC
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V 10 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V 32 kA
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V 16 kA
Frecuencia 50-60 Hz
Montaje empotrado Si
Acoplamiento de conductor neutro No
Grado de contaminación 3
Equipos adicionales posibles Si
Ancho en número de espacios modulares 4.5
Clase de protección (IP) IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -25-70 °C
Sección de conductor conectable 6-50 mm²
Sección de conductor conectable sólido 6-70 mm²
Protección contra explosiones No
Anchura 53.1 mm
Altura 94.8 mm
Profundidad 77.8 mm
Resistencia al impacto IK02
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Sentido del suministro eléctrico Por la parte superior o inferior
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos TRUE
Método de conexión Terminal enroscado
Espacio de la etiqueta/área de impresión TRUE
Tipo de montaje Carril DIN

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Hoja técnica
F01204FR-02.pdf pdf (1.3 Mo)
Hoja técnica
F01204EN-01.pdf pdf (1.36 Mo)
1 documento
3D Autocad
409790.dwg dwg (0.22 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)