Producto obsoleto

Módulo display SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Módulo display SERIE 7
REF. 376200
EAN.
8424743762001
Modulo display para placas matriciales SERIE 7.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Display de llamada |
---|---|
Proceso de lectura biométrica | No |
Código del método de lectura | No |
Proceso de lectura del soporte de datos | No |
Técnica de instalación | 2 cables |
Montaje empotrado | Si |
Montaje en superfície | No |
Con carcasa | Si |
Anchura | 133 mm |
Altura | 133 mm |
Profundidad | 45 mm |
Tipo de corriente (entrada) | CC |
Tensión de servicio | 27-27 V |
Power over Ethernet (PoE) | Otros |
Material de carcasa | Aluminio |
---|---|
Contiene teclado | Si |
Con función día/noche | No |
Color | Aluminio |
Profundidad de instalación | 30 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP33 |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Libre de halógenos | FALSE |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | FALSE |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | No |
Objeto conectado | No |