Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador luminoso Magic 10A - 250 V~ - borne a tornillo - Marfil

Magic BTICINO

Pulsador luminoso Magic 10A - 250 V~ - borne a tornillo - Marfil

REF. 5005N EAN. 8012199013558

El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador...Su LED facilita la localización del pulsador en condiciones de poca luz.

Garantía 3 años
17,52 € / unidad Embalaje: 10 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo Pulsador único
Tipo de operación Pulsador
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 1
Número de contactos inversores 0
Tipo sin contacto No
Número de balancines 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Número de polos 1
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Con luz Si
Con lámpara de señal Si
Contactos de supervisión No
Método de conexión Terminal enroscado
Método de montaje Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación Bloquear en posición
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Blanco
Número RAL (similar) 9001
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Sobreimpresión Ninguno
Apto para el grado de protección (IP) IP20
Resistencia al impacto (IK) Otros
Anchura del dispositivo 23.1 mm
Altura del dispositivo 40.5 mm
Profundidad del dispositivo 35.4 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 35.4 mm
Temperatura de funcionamiento -5-50 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión AC
Frecuencia 50-60 Hz
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²